??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22060.0716 Spring Plunger
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 2206. - Spring Plungers with internal hexagon
Bill of material
22060.0716 Spring Plunger
BESTNR
Ref. No.
22060.0716
AUS
Version
rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
D1
Thread
M16
D2
7.5 mm
L
32 mm
N
3.2 mm
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
T
2.5 mm
SW
5.0 mm
F1
Spring load
72.0 N
F2
Spring load
164 N
TEMP
temperature / max.
-30/+50 °C
G
Weight
43.0 g
내장 된 사용자 작업